chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
M18SP6RQ | TURCK – Your Global Automation Partner
Optoelektronischer Sensor
M18SP6RQ
Bestell-ID-Nr. 3048651
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP69
Schaltelementfunktion
anschlussprogrammierbar
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Rohr
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Metall
Gehäusequalität
Edelstahl
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Max. Reichweite (mm)
20000
Funktion
Einwegschranke
Baugröße
M18 x 1
Hauptfunktionen
Funktion
Einwegschranke
Ausgangsfunktion
PNP
Max. Reichweite (mm)
20000
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
107,20 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
M18SP6RQ
Artikel gesamt
107,20 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren