chevron_left
Menu
Home
Produkte
Turck
search
person
Einloggen
add_shopping_cart
M18SP6L | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Optoelektronischer Sensor
M18SP6L
Bestell-ID-Nr. 3048654
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP69
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Bauform
Rohr
Elektrischer Anschluss
Kabel
Schaltelementfunktion
anschlussprogrammierbar
Ausgangsfunktion
PNP
Gehäusewerkstoff
Metall
Funktion
Reflexionsschranke
Leitungslänge (m)
2
Gehäusequalität
Edelstahl
Baugröße
M18 x 1
Max. Reichweite (mm)
2000
Lichtart
IR
Hauptfunktionen
Lichtart
IR
Funktion
Reflexionsschranke
Ausgangsfunktion
PNP
Max. Reichweite (mm)
2000
Auf Lager
Listenpreis
105,20 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
M18SP6L
Artikel gesamt
105,20 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren