chevron_left
Menu
Home
Produkte
Turck
search
person
Einloggen
add_shopping_cart
M18SN6DQ | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor
M18SN6DQ
Bestell-ID-Nr. 3048661
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP69
Schaltelementfunktion
anschlussprogrammierbar
Ausgangsfunktion
NPN
Bauform
Rohr
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Metall
Gehäusequalität
Edelstahl
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Max. Reichweite (mm)
100
Funktion
Näherungsschalter
Lichtart
IR
Baugröße
M18 x 1
Hauptfunktionen
Lichtart
IR
Funktion
Näherungsschalter
Ausgangsfunktion
NPN
Max. Reichweite (mm)
100
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
111,10 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
M18SN6DQ
Artikel gesamt
111,10 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren