chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
SM312CVB W/30 | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor
SM312CVB W/30
Bestell-ID-Nr. 3049079
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
Schließer
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Leitungslänge (m)
9
Bauform
Quader mit Gewinde
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Max. Reichweite (mm)
16
Funktion
Näherungsschalter
Brennweite (mm)
16
Lichtart
Blau
Baugröße
53.3 x 12.3 x 30.7 mm
Hauptfunktionen
Lichtart
Blau
Funktion
Näherungsschalter
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Max. Reichweite (mm)
16
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
243,80 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
SM312CVB W/30
Artikel gesamt
243,80 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren