chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
QMT42VP6FF500Q | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor
QMT42VP6FF500Q
Bestell-ID-Nr. 3049230
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
270,20 €
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
Schließer/Öffner
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Metall
Gehäusequalität
Zinklegierung Druckguss
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Max. Reichweite (mm)
500
Funktion
Näherungsschalter
Lichtart
IR
Baugröße
42 x 18 x 76.2 mm
Hauptfunktionen
Lichtart
IR
Funktion
Näherungsschalter
Ausgangsfunktion
PNP
Max. Reichweite (mm)
500
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
QMT42VP6FF500Q
Artikel gesamt
270,20 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren