chevron_left
Menu
Home
Produkte
Turck
search
person
Einloggen
add_shopping_cart
SMU31E | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor
SMU31E
Bestell-ID-Nr. 3052575
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Leitungslänge (m)
2
Bauform
Quader mit Gewinde
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Max. Reichweite (mm)
3000
Funktion
Einwegschranke
Lichtart
IR
Baugröße
81 x 12.3 x 30.7 mm
Hauptfunktionen
Lichtart
IR
Funktion
Einwegschranke
Max. Reichweite (mm)
3000
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
120,50 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
SMU31E
Artikel gesamt
120,50 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren