chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
M126E1LD | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor
M126E1LD
Bestell-ID-Nr. 3052959
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Leitungslänge (m)
2
Bauform
Rohr
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusewerkstoff
Metall
Gehäusequalität
AL
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
60
Max. Reichweite (mm)
30000
Funktion
Einwegschranke
Lichtart
Rot
Baugröße
Ø 12 mm
Hauptfunktionen
Lichtart
Rot
Funktion
Einwegschranke
Max. Reichweite (mm)
30000
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
306,90 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
M126E1LD
Artikel gesamt
306,90 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren