chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Q45VR3FV | TURCK – Your Global Automation Partner
Optoelektronischer Sensor
Q45VR3FV
Bestell-ID-Nr. 3053979
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
Wechsler
Ausgangsfunktion
Relaisausgang
Leitungslänge (m)
2
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Funktion
Lichtleiter-Sensor
Lichtart
IR
Baugröße
60.5 x 44.5 x 87.6 mm
Besondere Merkmale
halten/verzögern, Wash down
Bruttogewicht
350
Nettogewicht
350
Abmessungen
60,5 mm x 44,5 mm x 87,6 mm
Betriebsart
Glaslichtleiter
Einstellmöglichkeit
Potentiometer
Wellenlänge (nm)
880
Hauptfunktionen
Lichtart
IR
Funktion
Lichtleiter-Sensor
Ausgangsfunktion
Relaisausgang
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
Q45VR3FV
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
204,70 €
Artikel gesamt
204,70 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren