chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Q45VR3R | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Opto-Sensor
Q45VR3R
Bestell-ID-Nr. 3053982
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
Wechsler
Ausgangsfunktion
Relaisausgang
Leitungslänge (m)
2
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Max. Reichweite (mm)
60000
Funktion
Einwegschranke
Lichtart
IR
Baugröße
87.6 x 56.4 x 44.5 mm
Besondere Merkmale
halten/verzögern
Abmessungen
30 mm x 87,6 mm x 56,4 mm x 44,5 mm
Betriebsart
Empfänger
Einstellmöglichkeit
Potentiometer
Schaltfrequenz (kHz)
0.033
Wellenlänge (nm)
880
Hauptfunktionen
Lichtart
IR
Funktion
Einwegschranke
Ausgangsfunktion
Relaisausgang
Max. Reichweite (mm)
60000
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
177,90 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
Q45VR3R
Artikel gesamt
177,90 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren