chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Q45BW13R | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Opto-Sensor
Q45BW13R
Bestell-ID-Nr. 3053993
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
Schließer
Ausgangsfunktion
Relaisausgang
Leitungslänge (m)
2
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Max. Reichweite (mm)
60000
Funktion
Einwegschranke
Baugröße
56.4 x 44.5 x 87.6 mm
Besondere Merkmale
halten/verzögern
Abmessungen
30 mm x 56,4 mm x 44,5 mm x 87,6 mm
Betriebsart
Empfänger
Einstellmöglichkeit
Potentiometer
Hauptfunktionen
Funktion
Einwegschranke
Ausgangsfunktion
Relaisausgang
Max. Reichweite (mm)
60000
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
194,10 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
Q45BW13R
Artikel gesamt
194,10 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren