chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Q453E | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Optoelektronischer Sensor
Q453E
Bestell-ID-Nr. 3053994
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Schutzart
IP67
Leitungslänge (m)
2
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Max. Reichweite (mm)
60000
Funktion
Einwegschranke
Lichtart
IR
Baugröße
87.6 x 56.4 x 44.5 mm
Abmessungen
30 mm x 87,6 mm x 56,4 mm x 44,5 mm
Betriebsart
Sender
Schaltfrequenz (kHz)
0.033
Wellenlänge (nm)
880
Hauptfunktionen
Lichtart
IR
Funktion
Einwegschranke
Max. Reichweite (mm)
60000
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
119,80 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
Q453E
Artikel gesamt
119,80 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren