chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
Q45VR3FVQ | TURCK – Your Global Automation Partner
Optoelektronischer Sensor
Q45VR3FVQ
Bestell-ID-Nr. 3054313
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
Wechsler
Ausgangsfunktion
Relaisausgang
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
7/8″
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Funktion
Lichtleiter-Sensor
Lichtart
IR
Baugröße
60.5 x 44.5 x 101.6 mm
Hauptfunktionen
Lichtart
IR
Funktion
Lichtleiter-Sensor
Ausgangsfunktion
Relaisausgang
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
197,40 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
Q45VR3FVQ
Artikel gesamt
197,40 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren