chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Q45BW13RQ | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor
Q45BW13RQ
Bestell-ID-Nr. 3054327
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
Schließer
Ausgangsfunktion
Relaisausgang
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
7/8″
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Max. Reichweite (mm)
60000
Funktion
Einwegschranke
Baugröße
56.4 x 44.5 x 101.6 mm
Besondere Merkmale
halten/verzögern
Bruttogewicht
268
Nettogewicht
268
Abmessungen
30 mm x 56,4 mm x 44,5 mm x 101,6 mm
Betriebsart
Empfänger
Einstellmöglichkeit
Potentiometer
Hauptfunktionen
Funktion
Einwegschranke
Ausgangsfunktion
Relaisausgang
Max. Reichweite (mm)
60000
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
194,10 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
Q45BW13RQ
Artikel gesamt
194,10 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren