chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
VS1AP5C10 | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor
VS1AP5C10
Bestell-ID-Nr. 3055295
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP54
Schaltelementfunktion
Schließer
Ausgangsfunktion
PNP
Leitungslänge (m)
2
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Max. Reichweite (mm)
10
Funktion
Näherungsschalter
Brennweite (mm)
10
Lichtart
IR
Baugröße
11.6 x 8.3 x 25.7 mm
Hauptfunktionen
Lichtart
IR
Funktion
Näherungsschalter
Ausgangsfunktion
PNP
Max. Reichweite (mm)
10
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
120,30 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
VS1AP5C10
Artikel gesamt
120,30 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren