chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
SLE30B6VY | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor
SLE30B6VY
Bestell-ID-Nr. 3055475
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
Schließer
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Leitungslänge (m)
2
Bauform
Gabel
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Max. Reichweite (mm)
30
Funktion
Gabellichtschranke
Lichtart
Rot
Baugröße
72 x 18.8 x 52 mm
Hauptfunktionen
Lichtart
Rot
Funktion
Gabellichtschranke
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Max. Reichweite (mm)
30
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
181,70 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
SLE30B6VY
Artikel gesamt
181,70 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren