chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
QM42VP6DQP | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor
QM42VP6DQP
Bestell-ID-Nr. 3056630
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
Schließer/Öffner
Ausgangsfunktion
PNP
Leitungslänge (m)
0.15
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Metall
Gehäusequalität
Zinklegierung Druckguss
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Max. Reichweite (mm)
400
Funktion
Näherungsschalter
Lichtart
IR
Baugröße
42 x 12.7 x 60.2 mm
Hauptfunktionen
Lichtart
IR
Funktion
Näherungsschalter
Ausgangsfunktion
PNP
Max. Reichweite (mm)
400
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
229,30 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
QM42VP6DQP
Artikel gesamt
229,30 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren