chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
QMT42VP6FF750Q | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor
QMT42VP6FF750Q
Bestell-ID-Nr. 3057371
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
Schließer/Öffner
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Metall
Gehäusequalität
Zinklegierung Druckguss
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Max. Reichweite (mm)
750
Funktion
Näherungsschalter
Lichtart
IR
Abmessungen
42 mm x 18 mm x 76,2 mm
Betriebsart
Hintergrundausblendung, nicht einstellbar
Wellenlänge (nm)
880
Hauptfunktionen
Lichtart
IR
Funktion
Näherungsschalter
Ausgangsfunktion
PNP
Max. Reichweite (mm)
750
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
293,00 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
QMT42VP6FF750Q
Artikel gesamt
293,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren