chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
R55FVW | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor
R55FVW
Bestell-ID-Nr. 3058015
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
Schließer
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Leitungslänge (m)
2
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Umgebungstemperatur min. (°C)
-10
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Messprinzip
Optisch
Funktion
Lichtleiter-Sensor
Lichtart
Weiß
Baugröße
85.4 x 30 x 25 mm
Hauptfunktionen
Lichtart
Weiß
Funktion
Lichtleiter-Sensor
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
276,70 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
R55FVW
Artikel gesamt
276,70 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren