chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
R55FVWQ | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor
R55FVWQ
Bestell-ID-Nr. 3058017
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
Schließer
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Bauform
Quader
Medium
Flüssigkeiten, Schüttgüter
Erfassungsart
berührungslos, medienberührend
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Umgebungstemperatur min. (°C)
-10
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Messprinzip
Optisch
Funktion
Lichtleiter-Sensor
Lichtart
Weiß
Baugröße
97 x 30 x 25 mm
Hauptfunktionen
Lichtart
Weiß
Funktion
Lichtleiter-Sensor
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
276,70 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
R55FVWQ
Artikel gesamt
276,70 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren