chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
M18SP6FF25Q | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor
M18SP6FF25Q
Bestell-ID-Nr. 3058433
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP69
Schaltelementfunktion
anschlussprogrammierbar
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Rohr
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Metall
Gehäusequalität
Edelstahl
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Max. Reichweite (mm)
25
Funktion
Näherungsschalter
Lichtart
IR
Baugröße
M18 x 1
Hauptfunktionen
Lichtart
IR
Funktion
Näherungsschalter
Ausgangsfunktion
PNP
Max. Reichweite (mm)
25
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
195,00 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
M18SP6FF25Q
Artikel gesamt
195,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren