chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
SL10VB6VY | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor
SL10VB6VY
Bestell-ID-Nr. 3060367
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
Schließer
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Leitungslänge (m)
2
Bauform
Gabel
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Max. Reichweite (mm)
10
Funktion
Gabellichtschranke
Lichtart
Rot
Baugröße
72 x 18.8 x 52 mm
Hauptfunktionen
Lichtart
Rot
Funktion
Gabellichtschranke
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Max. Reichweite (mm)
10
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
167,60 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
SL10VB6VY
Artikel gesamt
167,60 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren