chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
person
Einloggen
Home
Produkte
chevron_left
Menu
QS18VN6R | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor
QS18VN6R
Bestell-ID-Nr. 3061621
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
Schließer/Öffner
Ausgangsfunktion
NPN
Leitungslänge (m)
2
Bauform
Quader mit Gewinde
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
ABS
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Max. Reichweite (mm)
20000
Funktion
Einwegschranke
Baugröße
31 x 15 x 35 mm
Bruttogewicht
81.65
Nettogewicht
81.65
Abmessungen
18 mm x 31 mm x 15 mm x 35 mm
Betriebsart
Empfänger
Hauptfunktionen
Funktion
Einwegschranke
Ausgangsfunktion
NPN
Max. Reichweite (mm)
20000
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
93,70 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
QS18VN6R
Artikel gesamt
93,70 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren