chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
QS18VN6LV W/30 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Opto-Sensor
QS18VN6LV W/30
Bestell-ID-Nr. 3061635
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
Schließer/Öffner
Ausgangsfunktion
NPN
Leitungslänge (m)
9
Bauform
Quader mit Gewinde
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
ABS
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Max. Reichweite (mm)
6500
Funktion
Reflexionsschranke
Lichtart
Rot
Baugröße
31 x 15 x 35 mm
Abmessungen
18 mm x 31 mm x 15 mm x 35 mm
Betriebsart
Nicht-polarisiert
Einstellmöglichkeit
Potentiometer
Wellenlänge (nm)
630
Hauptfunktionen
Lichtart
Rot
Funktion
Reflexionsschranke
Ausgangsfunktion
NPN
Max. Reichweite (mm)
6500
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
137,50 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
QS18VN6LV W/30
Artikel gesamt
137,50 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren