chevron_left
Menu
Home
Produkte
Turck
search
person
Einloggen
add_shopping_cart
QS18VP6CV45Q | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Opto-Sensor
QS18VP6CV45Q
Bestell-ID-Nr. 3061649
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Bauform
Quader mit Gewinde
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Schaltelementfunktion
Schließer/Öffner
Ausgangsfunktion
PNP
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Funktion
Näherungsschalter
Leitungslänge (m)
0.15
Steckverbindertyp
M8 x 1
Gehäusequalität
ABS
Baugröße
33.2 x 15 x 35 mm
Max. Reichweite (mm)
43
Lichtart
Rot
Brennweite (mm)
43
Hauptfunktionen
Lichtart
Rot
Funktion
Näherungsschalter
Ausgangsfunktion
PNP
Max. Reichweite (mm)
43
Auf Lager
Listenpreis
111,10 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
QS18VP6CV45Q
Artikel gesamt
111,10 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren