chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
QS18VN6DB | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Opto-Sensor
QS18VN6DB
Bestell-ID-Nr. 3061663
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
Schließer/Öffner
Ausgangsfunktion
NPN
Leitungslänge (m)
2
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
ABS
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Max. Reichweite (mm)
450
Funktion
Näherungsschalter
Lichtart
IR
Baugröße
21.1 x 15 x 35 mm
Abmessungen
21,1 mm x 15 mm x 35 mm
Betriebsart
Diffus
Einstellmöglichkeit
Potentiometer
Wellenlänge (nm)
940
Hauptfunktionen
Lichtart
IR
Funktion
Näherungsschalter
Ausgangsfunktion
NPN
Max. Reichweite (mm)
450
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
106,30 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
QS18VN6DB
Artikel gesamt
106,30 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren