chevron_left
Menu
Home
Produkte
Turck
search
person
Einloggen
add_shopping_cart
QS18VP6RB | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Opto-Sensor
QS18VP6RB
Bestell-ID-Nr. 3061672
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Kabel
Schaltelementfunktion
Schließer/Öffner
Ausgangsfunktion
PNP
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Funktion
Einwegschranke
Leitungslänge (m)
2
Gehäusequalität
ABS
Baugröße
27.7 x 15 x 35 mm
Max. Reichweite (mm)
3000
Hauptfunktionen
Funktion
Einwegschranke
Ausgangsfunktion
PNP
Max. Reichweite (mm)
3000
Auf Lager
Listenpreis
84,30 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
QS18VP6RB
Artikel gesamt
84,30 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren