chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
QS186EB W/30 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Opto-Sensor
QS186EB W/30
Bestell-ID-Nr. 3061677
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Schutzart
IP67
Leitungslänge (m)
9
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
ABS
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Max. Reichweite (mm)
3000
Funktion
Einwegschranke
Lichtart
IR
Baugröße
27.7 x 15 x 35 mm
Abmessungen
27,7 mm x 15 mm x 35 mm
Betriebsart
Sender
Wellenlänge (nm)
940
Hauptfunktionen
Lichtart
IR
Funktion
Einwegschranke
Max. Reichweite (mm)
3000
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
84,10 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
QS186EB W/30
Artikel gesamt
84,10 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren