chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
VS2AN5CV15 | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor
VS2AN5CV15
Bestell-ID-Nr. 3061744
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
Schließer
Ausgangsfunktion
NPN
Leitungslänge (m)
2
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Max. Reichweite (mm)
15
Funktion
Näherungsschalter
Brennweite (mm)
15
Lichtart
Rot
Baugröße
4.7 x 12 x 25.1 mm
Hauptfunktionen
Lichtart
Rot
Funktion
Näherungsschalter
Ausgangsfunktion
NPN
Max. Reichweite (mm)
15
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
123,40 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
VS2AN5CV15
Artikel gesamt
123,40 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren