chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
VS2AP5CV30 | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor
VS2AP5CV30
Bestell-ID-Nr. 3061749
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
Schließer, hellschaltend
Ausgangsfunktion
PNP
Leitungslänge (m)
2
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Max. Reichweite (mm)
30
Funktion
Näherungsschalter
Brennweite (mm)
30
Lichtart
Rot
Baugröße
4.7 x 12 x 25.1 mm
Hauptfunktionen
Lichtart
Rot
Funktion
Näherungsschalter
Ausgangsfunktion
PNP
Max. Reichweite (mm)
30
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
125,20 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
VS2AP5CV30
Artikel gesamt
125,20 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren