chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
D10DNFP | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor
D10DNFP
Bestell-ID-Nr. 3062379
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP50
Schaltelementfunktion
2 x Schließer
Ausgangsfunktion
NPN
Leitungslänge (m)
2
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Umgebungstemperatur min. (°C)
-10
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Funktion
Lichtleiter-Sensor
Lichtart
Rot
Baugröße
68.1 x 10.5 x 35.9 mm
Hauptfunktionen
Lichtart
Rot
Funktion
Lichtleiter-Sensor
Ausgangsfunktion
NPN
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
D10DNFP
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
325,70 €
Artikel gesamt
325,70 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren