chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
D10IPFPQ | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor
D10IPFPQ
Bestell-ID-Nr. 3062389
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP50
Schaltelementfunktion
Schließer
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M8 x 1
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Umgebungstemperatur min. (°C)
-10
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Funktion
Lichtleiter-Sensor
Lichtart
Rot
Baugröße
84.4 x 10.5 x 35.9 mm
Hauptfunktionen
Lichtart
Rot
Funktion
Lichtleiter-Sensor
Ausgangsfunktion
PNP
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
409,50 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
D10IPFPQ
Artikel gesamt
409,50 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren