chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
VS3RN5XLP | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Opto-Sensor
VS3RN5XLP
Bestell-ID-Nr. 3062621
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
Schließer, dunkelschaltend
Ausgangsfunktion
NPN
Leitungslänge (m)
2
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Max. Reichweite (mm)
250
Funktion
Reflexionsschranke
Lichtart
Rot-polarisiert
Baugröße
16.6 x 9 x 25.4 mm
Hauptfunktionen
Lichtart
Rot-polarisiert
Funktion
Reflexionsschranke
Ausgangsfunktion
NPN
Max. Reichweite (mm)
250
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
158,40 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
VS3RN5XLP
Artikel gesamt
158,40 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren