chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
VS1AN5CV10Q | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor
VS1AN5CV10Q
Bestell-ID-Nr. 3063083
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP54
Schaltelementfunktion
Schließer
Ausgangsfunktion
NPN
Leitungslänge (m)
0.15
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Steckverbindertyp
M8 x 1
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Max. Reichweite (mm)
10
Funktion
Näherungsschalter
Brennweite (mm)
10
Lichtart
Rot
Baugröße
11.6 x 8.3 x 25.7 mm
Hauptfunktionen
Lichtart
Rot
Funktion
Näherungsschalter
Ausgangsfunktion
NPN
Max. Reichweite (mm)
10
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
141,80 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
VS1AN5CV10Q
Artikel gesamt
141,80 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren