chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
VS3AP5XLVQ | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Opto-Sensor
VS3AP5XLVQ
Bestell-ID-Nr. 3063716
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
Schließer, hellschaltend
Ausgangsfunktion
PNP
Leitungslänge (m)
0.15
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Steckverbindertyp
M8 x 1
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Max. Reichweite (mm)
250
Funktion
Reflexionsschranke
Lichtart
Rot
Baugröße
16.6 x 9 x 25.4 mm
Hauptfunktionen
Lichtart
Rot
Funktion
Reflexionsschranke
Ausgangsfunktion
PNP
Max. Reichweite (mm)
250
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
148,90 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
VS3AP5XLVQ
Artikel gesamt
148,90 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren