chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Q50AVU | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor
Q50AVU
Bestell-ID-Nr. 3063868
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Ausgangsfunktion
Analogausgang
Leitungslänge (m)
2
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
ABS/Polycarbonat
Umgebungstemperatur min. (°C)
-10
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Max. Reichweite (mm)
150
Funktion
Näherungsschalter
Lichtart
Rot
Baugröße
49.8 x 19.7 x 60 mm
Hauptfunktionen
Lichtart
Rot
Funktion
Näherungsschalter
Ausgangsfunktion
Analogausgang
Max. Reichweite (mm)
150
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
Q50AVU
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
558,00 €
Artikel gesamt
558,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren