chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
D10UPFPQ | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor
D10UPFPQ
Bestell-ID-Nr. 3063996
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Schutzart
IP50
Schaltelementfunktion
Schließer
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M8 x 1
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Umgebungstemperatur min. (°C)
-10
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Funktion
Lichtleiter-Sensor
Lichtart
Rot
Besondere Merkmale
halten/verzögern
Abmessungen
84,4 mm x 10,5 mm x 35,9 mm
Betriebsart
Kunststofflichtleiter
Einstellmöglichkeit
Drucktaster, Remote-Teach
Schaltfrequenz (kHz)
10
Wellenlänge (nm)
680
Hauptfunktionen
Lichtart
Rot
Funktion
Lichtleiter-Sensor
Ausgangsfunktion
PNP
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
424,70 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
D10UPFPQ
Artikel gesamt
424,70 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren