chevron_left
Menu
Home
Produkte
Turck
search
person
Einloggen
add_shopping_cart
QS18VN6LVQ5 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Opto-Sensor
QS18VN6LVQ5
Bestell-ID-Nr. 3064585
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Bauform
Quader mit Gewinde
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Schaltelementfunktion
Schließer/Öffner
Ausgangsfunktion
NPN
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Funktion
Reflexionsschranke
Leitungslänge (m)
0.15
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusequalität
ABS
Baugröße
31 x 15 x 35 mm
Max. Reichweite (mm)
6500
Lichtart
Rot
Hauptfunktionen
Lichtart
Rot
Funktion
Reflexionsschranke
Ausgangsfunktion
NPN
Max. Reichweite (mm)
6500
Auf Lager
Listenpreis
111,10 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
QS18VN6LVQ5
Artikel gesamt
111,10 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren