chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
QS18VN6CV45Q5 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Opto-Sensor
QS18VN6CV45Q5
Bestell-ID-Nr. 3064588
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
Schließer/Öffner
Ausgangsfunktion
NPN
Leitungslänge (m)
0.15
Bauform
Quader mit Gewinde
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
ABS
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Max. Reichweite (mm)
43
Funktion
Näherungsschalter
Brennweite (mm)
43
Lichtart
Rot
Baugröße
33.2 x 15 x 35 mm
Abmessungen
18 mm x 33,2 mm x 15 mm x 35 mm
Betriebsart
Konvergent
Einstellmöglichkeit
Potentiometer
Wellenlänge (nm)
630
Hauptfunktionen
Lichtart
Rot
Funktion
Näherungsschalter
Ausgangsfunktion
NPN
Max. Reichweite (mm)
43
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
122,80 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
QS18VN6CV45Q5
Artikel gesamt
122,80 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren