chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
LT3PUQ | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor
LT3PUQ
Bestell-ID-Nr. 3065507
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
Schließer
Ausgangsfunktion
PNP/Analogausgang
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
ABS
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Max. Reichweite (mm)
5000
Funktion
Näherungsschalter
Lichtart
Rot
Baugröße
87 x 35.3 x 68.5 mm
Hauptfunktionen
Lichtart
Rot
Funktion
Näherungsschalter
Ausgangsfunktion
PNP/Analogausgang
Max. Reichweite (mm)
5000
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
2.062,00 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
LT3PUQ
Artikel gesamt
2.062,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren