chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
chevron_left
Menu
QS186EQ7 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Opto-Sensor
QS186EQ7
Bestell-ID-Nr. 3066425
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Bauform
Quader mit Gewinde
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M8 x 1
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
ABS
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Max. Reichweite (mm)
20000
Funktion
Einwegschranke
Lichtart
IR
Baugröße
31 x 15 x 35 mm
Hauptfunktionen
Lichtart
IR
Funktion
Einwegschranke
Max. Reichweite (mm)
20000
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
58,60 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
QS186EQ7
Artikel gesamt
58,60 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren