chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
QS18VP6RBQ7 | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor
QS18VP6RBQ7
Bestell-ID-Nr. 3066440
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
Schließer/Öffner
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M8 x 1
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
ABS
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Max. Reichweite (mm)
3000
Funktion
Einwegschranke
Baugröße
27.7 x 15 x 41.5 mm
Hauptfunktionen
Funktion
Einwegschranke
Ausgangsfunktion
PNP
Max. Reichweite (mm)
3000
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
90,40 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
QS18VP6RBQ7
Artikel gesamt
90,40 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren