chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
QS18VP6WQ7 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Opto-Sensor
QS18VP6WQ7
Bestell-ID-Nr. 3066442
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
Schließer/Öffner
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M8 x 1
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
ABS
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Max. Reichweite (mm)
100
Funktion
Näherungsschalter
Lichtart
IR
Baugröße
21.1 x 15 x 41.5 mm
Hauptfunktionen
Lichtart
IR
Funktion
Näherungsschalter
Ausgangsfunktion
PNP
Max. Reichweite (mm)
100
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
QS18VP6WQ7
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
102,50 €
Artikel gesamt
102,50 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren