chevron_left
Menu
Home
Produkte
Turck
search
person
Einloggen
add_shopping_cart
QS18VN6RBQ8 | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor
QS18VN6RBQ8
Bestell-ID-Nr. 3066461
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Schaltelementfunktion
Schließer/Öffner
Ausgangsfunktion
NPN
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Funktion
Einwegschranke
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusequalität
ABS
Baugröße
27.7 x 15 x 35 mm
Max. Reichweite (mm)
3000
Hauptfunktionen
Funktion
Einwegschranke
Ausgangsfunktion
NPN
Max. Reichweite (mm)
3000
Auf Lager
Listenpreis
84,30 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
QS18VN6RBQ8
Artikel gesamt
84,30 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren