chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
LT3PILV | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Opto-Sensor
LT3PILV
Bestell-ID-Nr. 3067279
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
Schließer
Ausgangsfunktion
PNP/Analogausgang
Leitungslänge (m)
2
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
ABS
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Max. Reichweite (mm)
50000
Funktion
Reflexionsschranke
Lichtart
Rot
Baugröße
87 x 35.3 x 68.5 mm
Hauptfunktionen
Lichtart
Rot
Funktion
Reflexionsschranke
Ausgangsfunktion
PNP/Analogausgang
Max. Reichweite (mm)
50000
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
1.747,00 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
LT3PILV
Artikel gesamt
1.747,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren