chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
LT3BDLVQ | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor
LT3BDLVQ
Bestell-ID-Nr. 3067381
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
2 x Schließer
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
ABS
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Max. Reichweite (mm)
50000
Funktion
Reflexionsschranke
Lichtart
Rot
Baugröße
87 x 35.3 x 68.5 mm
Besondere Merkmale
Laser, Teach-Eingang
Bruttogewicht
308.44
Nettogewicht
308.44
Abmessungen
87 mm x 35,3 mm x 68,5 mm
Gehäuseoberfläche
schwarz
Laserklasse
 1
Betriebsart
Laufzeit
Wellenlänge (nm)
658
Hauptfunktionen
Lichtart
Rot
Funktion
Reflexionsschranke
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Max. Reichweite (mm)
50000
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
1.790,00 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
LT3BDLVQ
Artikel gesamt
1.790,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren