chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Q50ANYQ | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor
Q50ANYQ
Bestell-ID-Nr. 3067613
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
Schließer/Öffner
Ausgangsfunktion
NPN
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
ABS/Polycarbonat
Umgebungstemperatur min. (°C)
-10
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Max. Reichweite (mm)
200
Funktion
Näherungsschalter
Lichtart
IR
Baugröße
49.8 x 19.7 x 60 mm
Hauptfunktionen
Lichtart
IR
Funktion
Näherungsschalter
Ausgangsfunktion
NPN
Max. Reichweite (mm)
200
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
Q50ANYQ
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
395,30 €
Artikel gesamt
395,30 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren