chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Opto-Sensor
QS18EN6LPQ5
Bestell-ID-Nr. 3068753
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
118,40 €
Artikel gesamt
118,40 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
Schließer
Ausgangsfunktion
NPN
Leitungslänge (m)
0.15
Bauform
Quader mit Gewinde
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
ABS
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Max. Reichweite (mm)
3500
Funktion
Reflexionsschranke
Lichtart
Rot-polarisiert
Baugröße
31 x 15 x 35 mm
Hauptfunktionen
Lichtart
Rot-polarisiert
Funktion
Reflexionsschranke
Ausgangsfunktion
NPN
Max. Reichweite (mm)
3500
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
QS18EN6LPQ5