chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
VS25EQ | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor
VS25EQ
Bestell-ID-Nr. 3069449
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Leitungslänge (m)
0.15
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Steckverbindertyp
M8 x 1
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Max. Reichweite (mm)
3000
Funktion
Einwegschranke
Lichtart
IR
Baugröße
4.7 x 12 x 25.1 mm
Hauptfunktionen
Lichtart
IR
Funktion
Einwegschranke
Max. Reichweite (mm)
3000
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
89,10 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
VS25EQ
Artikel gesamt
89,10 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren