chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Q60VR3AF2000 W/30 | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor
Q60VR3AF2000 W/30
Bestell-ID-Nr. 3069624
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
Wechsler
Ausgangsfunktion
Relaisausgang
Leitungslänge (m)
9
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Max. Reichweite (mm)
2000
Funktion
Näherungsschalter
Lichtart
IR
Besondere Merkmale
halten/verzögern
Abmessungen
60 mm x 25 mm x 75 mm
Betriebsart
Hintergrundausblendung, einstellbar
Einstellmöglichkeit
Stellschraube
Wellenlänge (nm)
880
Hauptfunktionen
Lichtart
IR
Funktion
Näherungsschalter
Ausgangsfunktion
Relaisausgang
Max. Reichweite (mm)
2000
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
356,50 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
Q60VR3AF2000 W/30
Artikel gesamt
356,50 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren