chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Opto-Sensor
Q60BB6AFV1000Q
Bestell-ID-Nr. 3070093
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
269,30 €
Artikel gesamt
269,30 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
Q60BB6AFV1000Q
Technische Daten
Downloads
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
Schließer
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Max. Reichweite (mm)
1000
Funktion
Näherungsschalter
Lichtart
Rot
Baugröße
60 x 25 x 75 mm
Besondere Merkmale
halten/verzögern
Abmessungen
60 mm x 25 mm x 75 mm
Gehäuseoberfläche
gelb
Betriebsart
Hintergrundausblendung, einstellbar
Einstellmöglichkeit
Stellschraube, Remote-Teach
Wellenlänge (nm)
665
Hauptfunktionen
Lichtart
Rot
Funktion
Näherungsschalter
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Max. Reichweite (mm)
1000